Menü Keresés

Bútorzárak - rugós nyelvű

Raktáron

A rugós nyelves bútorzárak nagy biztonságot igénylő helyzetekben használhatók. Ezek fafiókokhoz ajánlott rászegező, illetve felületre rögzíthető csapózáras behúzózárak. A biztonságot tovább növeli, hogy a zár közepe fúrásbiztos, a kulcsot pedig csak zárt állapotban lehet kivenni. A karimás rögzítésű változatot kifejezetten fa tolóajtókhoz terveztük. Ez a nyomózár ideális raktári szekrényekhez, pultokhoz és fa bemutatószekrényekhez. A nyomással záródó funkció a forgalmas kereskedelmi helyszíneken időt takarít meg. Jó biztonsági szintet nyújtanak, és fúrásbiztos maggal rendelkeznek. Az ellenanyás rögzítésű egyszerű nyomózár mechanizmus kényelmesen, megnyomással zárható és kulccsal nyitható. A zár csak 45-ot fordul, a kulcs kivehető nyitott állapotban. A zár szabványos kettős D szerelőfuratba szerelhető, és használható tolóajtóknál, vitrineknél és üveg homlokzatú hirdetőtábláknál

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Hordómélység Csavar hossza Ház szélessége Maximális panelvastagság Csavarátmérő Megveszem
3.824,3255 Ft - 4.399,8041 Ft 20 Raktáron
23.0 mm
13.0 mm
23.0 mm
16.5 mm
7.0 mm
Gyártás alatt
35.3 mm
17.5 mm
35.3 mm
35.0 mm
6.0 mm
14.350,5672 Ft - 40.827,4699 Ft 3 Raktáron
33.2 mm
33.0 mm
33.2 mm
33.0 mm
Bútorzár Egyforma kulccsal 15.9 mm 23.0 mm

10273081

Ártartomány
4.399 Ft - 3.824 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Maximális panelvastagság
    16.5 mm
  • Csavarátmérő
    7.0 mm
  • Csavar hossza
    13.0 mm
  • Ház szélessége
    23.0 mm
  • Foglalat átmérője
    15.9 mm
Bútorzár Egyforma kulccsal 19.0 mm 35.3 mm

10273036


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Maximális panelvastagság
    35.0 mm
  • Csavarátmérő
    6.0 mm
  • Csavar hossza
    17.5 mm
  • Ház szélessége
    35.3 mm
  • Foglalat átmérője
    19.0 mm
Bútorzár Egyforma kulccsal 19.0 mm 33.2 mm

10273005

Ártartomány
40.827 Ft - 14.350 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Maximális panelvastagság
    33.0 mm
  • Csavar hossza
    33.0 mm
  • Ház szélessége
    33.2 mm
  • Foglalat átmérője
    19.0 mm
  • Furattávolság
    27.0 mm