Menü Keresés

Rejtett zsanér 126.0 mm 12.0 mm 24.4 mm

Removable Concealed Hinged made from Steel. Screw-on design with four mounting holes.
Essentra Part Number:

20056124

Manufacturer Part Number:

060114234E

16 Raktáron További információk Szállítási és visszaküldési információk
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 8

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes szárnyhossz 100.0 mm
Teljes hossz 126.0 mm
Teljes szélesség 12.0 mm
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Rögzítőtüske anyaga Acél
Eltávolíthatóság Removable
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot