10352496
1501184
Mennyiség | Egységár |
---|---|
5 - 49 | 3.929,8191 Ft |
50 + | 1.617,101 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Eltolási távolság | 16.0 mm |
---|---|
Eltolási távolság | 0.63 in |
Teljes szárnyhossz | 40.0 mm |
Teljes szárnyhossz | 1.575 in |
Teljes hossz | 80 mm |
Teljes hossz | 3.15 in |
Teljes szélesség | 15.0 mm |
Teljes szélesség | 0.591 in |
Szín | Ezüst |
Rögzítés módja | Csavaros és hegeszthető |
Rögzítés iránya | Jobbos és balos |
Rögzítőtüske anyaga | Rozsdamentes acél |
Eltávolíthatóság | Eltávolítható tüske |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Zárnyelv anyaga | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz