Menü Keresés

Rejtett zsanér 65.0 mm 39.0 mm Natúr

Essentra Part Number:

20125950

Manufacturer Part Number:

395404E

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.360,0649 Ft
100 + 1.236,4227 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.360 Ft

1 x 1.360,0649 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 2.0 mm
Eltolási távolság 24.0 mm
Teljes szárnyhossz 65.0 mm
Teljes szélesség 39.0 mm
Szín Natúr
Befejezés Zinc Plated
Rögzítés módja Csavar
Rögzítés iránya Jobbos és balos
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Eltávolíthatóság Removable
Vámtarifaszám 7326909890
Zárnyelv anyaga Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot