Menü Keresés

Rejtett zsanér 82.0 mm 21.0 mm 15.0 mm Acél

Rejtett zsanérok jobbos vagy balos szerelési iránnyal és csavaros szerelési móddal.
Essentra Part Number:

10281208

Manufacturer Part Number:

497576

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 4.636,8861 Ft
25 + 1.931,4445 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.637 Ft

1 x 4.636,8861 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Eltolási távolság 15.0 mm
Teljes szárnyhossz 41.0 mm
Teljes hossz 82.0 mm
Teljes szélesség 21.0 mm
Szín Natúr
Befejezés Zinc Plated
Rögzítés módja Csavar
Rögzítés iránya Jobbos és balos
Rögzítőtüske anyaga Acél
Eltávolíthatóság Removable
Vámtarifaszám 8302100090
Zárnyelv anyaga Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot