Menü Keresés

Rejtett zsanér 65.0 mm 32.5 mm Csavar Acél

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Essentra Part Number:

20079390

Manufacturer Part Number:

79563E

287 Raktáron For more information Delivery & returns
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.491,4432 Ft
100 + 1.065,2203 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

24.914 Ft

10 x 2.491,4432 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 2.0 mm
Eltolási távolság 20.0 mm
Teljes szárnyhossz 65.0 mm
Teljes szélesség 32.5 mm
Szín Natúr
Befejezés Zinc Plated
Rögzítés módja Csavarozható
Rögzítés iránya Jobbos és balos
Rögzítőtüske anyaga Acél
Eltávolíthatóság Removable
Vámtarifaszám 7907000090
Zárnyelv anyaga Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot