Menü Keresés

Csúszó pattintózárak

Raktáron

A csúszva reteszelő zárak termékcsaládja gyors csúszó mozgáskioldó retesszel rendelkezik. Alkalmasak kis méretű ajtókhoz, és a termékcsalád a biztonság növelése érdekében megoldást kínál a különböző panelvastagságokra és zárási követelményekre.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
8 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis furat hossza Zárnyelv anyaga Zár típusa Kompatibilis furat szélessége Megveszem
106,2285 Ft - 746,4762 Ft Gyártás alatt
13.0 mm
ABS
Slide Snap
8.0 mm
1.030,8636 Ft - 1.247,345 Ft 22 Raktáron
37.3 mm
PA6 GFR30
Cylinder locking system
25.3 mm
204,6257 Ft - 204,6257 Ft 3280 Raktáron
37.3 mm
PA6 GFR30
Slam Action Slide
25.3 mm
109,3662 Ft - 132,3331 Ft 173 Raktáron
ABS
Sliding Lock
166,7358 Ft - 201,7503 Ft 97 Raktáron
19.0 mm
ABS
Sliding Lock
17.0 mm
164,1824 Ft - 369,5135 Ft 190 Raktáron
37.3 mm
ABS
Slide Snap
25.3 mm
164,1824 Ft - 369,5135 Ft 268 Raktáron
37.3 mm
ABS
Slide Snap
25.3 mm
1.414,7414 Ft - 1.711,8371 Ft Gyártás alatt
25.3 mm
ABS
Cylinder locking system
37.3 mm
Csúszózár 1.5 mm ABS Fekete

10092026

Ártartomány
746 Ft - 106 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Zár típusa
    Slide Snap
  • Kompatibilis furat hossza
    13.0 mm
  • Kompatibilis furat szélessége
    8.0 mm
  • Rugó anyaga
    Rozsdamentes acél
Csúszózár 0.8 mm 1.5 mm PA6 GFR30 Fekete

20077501

Ártartomány
1.247 Ft - 1.030 Ft

Készletszintek
22 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Zár típusa
    Cylinder locking system
  • Kompatibilis furat hossza
    37.3 mm
  • Kompatibilis furat szélessége
    25.3 mm
  • Teljes szélesség
    29.0 mm
Csúszózár 0.8 mm 1.5 mm PA6 GFR30 Fekete

10468982

Ártartomány
204 Ft - 204 Ft

Készletszintek
3280 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Zár típusa
    Slam Action Slide
  • Kompatibilis furat hossza
    37.3 mm
  • Kompatibilis furat szélessége
    25.3 mm
  • Teljes szélesség
    28.4 mm
Csúszózár 0.8 mm 1.2 mm ABS Fekete

20080594

Ártartomány
132 Ft - 109 Ft

Készletszintek
173 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Zár típusa
    Sliding Lock
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
  • Rugó anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Zárnyelv anyaga
    ABS
Csúszózár 1.2 mm 1.5 mm ABS Fekete

20126193

Ártartomány
201 Ft - 166 Ft

Készletszintek
97 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Zár típusa
    Sliding Lock
  • Kompatibilis furat hossza
    19.0 mm
  • Kompatibilis furat szélessége
    17.0 mm
  • Rugó anyaga
    Rozsdamentes acél
Csúszózár 0.8 mm 1.2 mm ABS Fekete

20059798

Ártartomány
369 Ft - 164 Ft

Készletszintek
190 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Zár típusa
    Slide Snap
  • Kompatibilis furat hossza
    37.3 mm
  • Kompatibilis furat szélessége
    25.3 mm
  • Rugó anyaga
    Rozsdamentes acél
Csúszózár 1.2 mm 1.5 mm ABS Fekete

20059804

Ártartomány
369 Ft - 164 Ft

Készletszintek
268 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Zár típusa
    Slide Snap
  • Kompatibilis furat hossza
    37.3 mm
  • Kompatibilis furat szélessége
    25.3 mm
  • Rugó anyaga
    Rozsdamentes acél
Csúszózár 0.8 mm 1.5 mm ABS Fekete

20126278

Ártartomány
1.711 Ft - 1.414 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Zár típusa
    Cylinder locking system
  • Kompatibilis furat hossza
    25.3 mm
  • Kompatibilis furat szélessége
    37.3 mm
  • Rugó anyaga
    Rozsdamentes acél