A dróthurkos behúzózárak és kapcsok kialakítása egyszerű, ergonomikus, és széles körben alkalmazhatók olyan helyzetekben, ahol egyszerű zármegoldásra van szükség. A beakasztó és a kapocs külön rendelhető, lágyacél és rozsdamentes acél kivitelben
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Anyag | Szerelőfurat átmérő | Teljes szélesség | Típus | Megveszem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.917,3885 Ft - 7.932,6099 Ft | 171 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Zár
|
|||||
1.060,8747 Ft - 2.890,2563 Ft | 188 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kapocs
|
|||||
681,9899 Ft - 1.860,9923 Ft | 2 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Lágyacél
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Zár
|
|||||
189,4423 Ft - 189,4423 Ft | 10 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
Lágyacél
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kapocs
|
|||||
587,2756 Ft - 1.601,0771 Ft | Gyártás alatt |
1.969 in
50.0 mm
|
Lágyacél
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zár
|
|||||
208,3907 Ft - 208,3907 Ft | 11 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
Lágyacél
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Kapocs
|
|||||
1.918,6572 Ft - 4.483,0163 Ft | 201 Raktáron |
2.047 in
52.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|
|
Strike & Catch
|
|||||
10272435 | Gyártás alatt |
1.969 in
50.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zár
|
|||||
473,5991 Ft - 1.289,1791 Ft | 36 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Kapocs
|
|||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz