Menü Keresés

Erős kötésű szalagdarabok

Gyártás alatt

Duraco High Bond Tapes are high performance acrylic foam core tapes that meet a wide range of application needs. High Bond Tapes are tamper resistant, great for bonding dissimilar metals, and excellent resistant to temperature cycles. Available in 3 colors: clear, white, grey. Clear is ideal for clear acrylic and glass applications. Pre-cut pieces make application easy – just peel and bond. Specifications: Adhesive: Acrylic Foam Core Permanent Adhesive. Service Temperature Range: Clear: -20F to 300F White: -20F to 240F Grey: -20F to 240F; Applications: Appliance: replace mechanical fasteners in consumer and commercial appliances. Design: Seamless attachment of decorative panels. Electronics: LCD displays, hand held electronic assembly, data enclosures. Event Promotion: seamless banner assembly and sign installation. HVAC: replace mechanical fasteners and welding in heading and air conditioning unit assembly

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Megveszem
Gyártás alatt
Gyártás alatt
Gyártás alatt
Erős kötésű szalagdarab 25.4 mm 25.4 mm

10384794


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Akril
  • Szín
    Törlés
  • Eltávolíthatóság
    Permanent
  • Teljes hossz
    25.4 mm
  • Teljes vastagság
    1.0 mm
Erős kötésű szalagdarab 7.6 mm 76.2 mm

10384787


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Akril
  • Szín
    Törlés
  • Eltávolíthatóság
    Permanent
  • Teljes hossz
    76.2 mm
  • Teljes vastagság
    0.5 mm
Erős kötésű szalagdarab 25.4 mm 25.4 mm

10384770


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Akril
  • Szín
    Törlés
  • Eltávolíthatóság
    Permanent
  • Teljes hossz
    25.4 mm
  • Teljes vastagság
    0.5 mm