Ferde élű csövekhez való élvédőink a csövek széles skálájára alkalmasak. A ferde élű csövek élvédői a megfelelő méretű csődugóval kombinálva optimálisan védik a cső belsejét. A ferde élű csövekhez való acél élvédő a dugót szorosan a helyén tartja kezelés, szállítás és tárolás során. Az élvédő könnyen felszerelhető a cső végére nyomva, majd a rögzítőrendszerre rákalapálva. A csővédő legalább 100 mm mély, hogy a daruhorog ne roncsolja a cső belsejét. Korróziógátlóval is kapható, mely védi a csőbelsőt a nedvesség okozta károsodástól. Azt javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, hogy a megfelelő rögzítőrendszert tudja kiválasztani.
Series Code: SR1360
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis névleges csőméret | Falvastagság | Dugóátmérő | Magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.691,8428 Ft - 29.691,8428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
40 in
1016.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
39 in
990.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
47.712,2698 Ft - 47.712,2698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
52 in
1320.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
51 in
1295.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
42.225,4085 Ft - 42.225,4085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
48 in
1219.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
12.578,4174 Ft - 12.578,4174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18 in
457.2 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
17.268 in
438.6 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
34.959,4289 Ft - 34.959,4289 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
44 in
1117.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
16.276,1931 Ft - 16.610,0893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20 in
508.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
19.5 in
495.3 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
23.103,6226 Ft - 23.103,6226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
28 in
711.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
27 in
685.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
31.710,1705 Ft - 31.710,1705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
42 in
1066.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
41 in
1041.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
29.004,1163 Ft - 29.004,1163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
38 in
965.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
37 in
939.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
21.125,163 Ft - 21.125,163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
26 in
660.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
25 in
635.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
9.055,0652 Ft - 9.239,4556 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16 in
406.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
15 in
381.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
18.777,9227 Ft - 19.161,6542 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24 in
609.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
22 in
558.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
12.324,2577 Ft - 12.578,4174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18 in
457.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
17 in
431.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
38.243,5719 Ft - 38.243,5719 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
46 in
1168.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
45 in
1143.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
29.691,8428 Ft - 29.691,8428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
40 in
1016.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
38 in
965.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
18.040,361 Ft - 18.409,1418 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22 in
558.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
21.125,163 Ft - 21.125,163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
26 in
660.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
24 in
609.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
24.548,8449 Ft - 24.548,8449 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32 in
812.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
30 in
762.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
12.578,4174 Ft - 12.578,4174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18 in
457.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
16.5 in
419.1 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
29.004,1163 Ft - 29.004,1163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
38 in
965.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
36 in
914.4 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.