Menü Keresés

Fogazott biztosítógyűrűk – külső

Raktáron

A külső fogazású biztosítógyűrűk fokozott védelmet nyújtanak a rezgés okozta kilazulás ellen.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Belső átmérő Külső átmérő Overall Height Megveszem
8,0503 Ft - 8,0503 Ft Gyártás alatt
3.1 mm
6.0 mm
12,3974 Ft - 17,2863 Ft 80 Raktáron
2.8 mm
5.0 mm
8,9402 Ft - 8,9402 Ft Gyártás alatt
5.1 mm
9.2 mm
19,0852 Ft - 30,2708 Ft Gyártás alatt
8.2 mm
14.0 mm
7,2151 Ft - 7,2151 Ft 710 Raktáron
4.1 mm
8.0 mm
11,651 Ft - 16,2512 Ft Gyártás alatt
6.1 mm
11.0 mm
Fogazott biztosítógyűrű 3.1 mm 6.0 mm 0.4 mm Lágyacél

10239988

Ártartomány
8 Ft - 8 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Lágyacél
  • Befejezés
    Zinc Plated
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Alátét típusa
    Záró alátét
Fogazott biztosítógyűrű 2.8 mm 5.0 mm 0.4 mm Rozsdamentes acél

10456637

Ártartomány
17 Ft - 12 Ft

Készletszintek
80 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Alátét típusa
    Záró alátét
  • Fog helye
    Külső
Fogazott biztosítógyűrű 5.1 mm 9.2 mm 0.6 mm Lágyacél

10240007

Ártartomány
8 Ft - 8 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Lágyacél
  • Befejezés
    Zinc Plated
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Alátét típusa
    Záró alátét
Fogazott biztosítógyűrű 8.2 mm 14.0 mm 0.8 mm Lágyacél

10240021

Ártartomány
30 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Lágyacél
  • Befejezés
    Zinc Plated
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Alátét típusa
    Záró alátét
Fogazott biztosítógyűrű 4.1 mm 8.0 mm 0.5 mm Lágyacél

10239995

Ártartomány
7 Ft - 7 Ft

Készletszintek
710 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Lágyacél
  • Befejezés
    Zinc Plated
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Alátét típusa
    Záró alátét
Fogazott biztosítógyűrű 6.1 mm 11.0 mm 0.7 mm Lágyacél

10240014

Ártartomány
16 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Lágyacél
  • Befejezés
    Zinc Plated
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Alátét típusa
    Záró alátét