Menü Keresés

Szellőző csavar M3 6.0 304 Rozsdamentes acél

Fúrt szellőztetett csavar hengeres típusú fejjel és hatlapfejű hajtással. Az üreges test segít kiküszöbölni a nagy vákuumú rendszerek virtuális szivárgásait. Ideális HV és UHV rendszerekhez.
Essentra Part Number:

20143091

Manufacturer Part Number:

20143091

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.268,00 Ft
100 - 249 1.140,00 Ft
250 - 499 1.076,00 Ft
500 - 999 1.016,00 Ft
1000 + 952,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.268 Ft

1 x 1.268,00 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3
d2 5.5
D3 1.0
l1 6.0
h1 3.0
A/F 3.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 304 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot