Menü Keresés

Szellőző csavar M8 12.0 304 Rozsdamentes acél

Fúrt szellőztetett csavar hengeres típusú fejjel és hatlapfejű hajtással. Az üreges test segít kiküszöbölni a nagy vákuumú rendszerek virtuális szivárgásait. Ideális HV és UHV rendszerekhez.
Essentra Part Number:

20143527

Manufacturer Part Number:

20143527

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.668,00 Ft
100 - 249 1.500,00 Ft
250 - 499 1.416,00 Ft
500 - 999 1.336,00 Ft
1000 + 1.252,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.668 Ft

1 x 1.668,00 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M8
d2 13.0
D3 1.8
l1 12.0
h1 8.0
A/F 6.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 304 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot