Menü Keresés

Szellőző csavar M12 25.0 316 Rozsdamentes acél

Fúrt szellőztetett csavar hengeres típusú fejjel és hatlapfejű hajtással. Az üreges test segít kiküszöbölni a nagy vákuumú rendszerek virtuális szivárgásait. Ideális HV és UHV rendszerekhez.
Essentra Part Number:

20236489

Manufacturer Part Number:

20236489

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.872,00 Ft
100 - 249 2.584,00 Ft
250 - 499 2.440,00 Ft
500 - 999 2.296,00 Ft
1000 + 2.156,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.872 Ft

1 x 2.872,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M12
d2 18.0
D3 1.8
l1 25.0
h1 12.0
A/F 10.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot