Menü Keresés

Szellőző csavar M16 60.0 316 Rozsdamentes acél

Fúrt szellőztetett csavar hengeres típusú fejjel és hatlapfejű hajtással. Az üreges test segít kiküszöbölni a nagy vákuumú rendszerek virtuális szivárgásait. Ideális HV és UHV rendszerekhez.
Essentra Part Number:

20236595

Manufacturer Part Number:

20236595

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 5.876,00 Ft
100 - 249 5.288,00 Ft
250 - 499 4.996,00 Ft
500 - 999 4.700,00 Ft
1000 + 4.408,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.876 Ft

1 x 5.876,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M16
d2 24.0
D3 1.8
l1 60.0
h1 16.0
A/F 14.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot