Menü Keresés

Gázpalackszelep dugók

Raktáron

A főbb európai gázszolgáltató vállalatokkal együttműködve kifejlesztett gázpalackszelep-védőink ipari gázszelepeket védenek a por és a szennyeződés bejutásától. A sárga kis sűrűségű polietilén gázpalackszelep-védők jelzik az illetéktelen hozzáférést, valamint a rajtuk levő egyedi biztonsági kallantyúval a szelep véletlen nyitása esetén biztonságosan ki lehet engedni a gázt

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Teljes átmérő Megveszem
45,1255 Ft - 65,3946 Ft Gyártás alatt
22.2 mm
41,0182 Ft - 65,8105 Ft Gyártás alatt
22.2 mm
79,5721 Ft - 79,5721 Ft 3500 Raktáron
20.0 mm
83,4603 Ft - 83,4603 Ft 200 Raktáron
30.0 mm
Gázpalackszelep dugó 22.2 mm LDPE Sárga

10073025

Ártartomány
65 Ft - 45 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Illeszkedés kialakítása
    Csavaros illesztés
  • Szellőzőfül
    Biztonsági kallantyúval
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Sárga
  • Teljes átmérő
    22.2 mm
Gázpalackszelep dugó 22.2 mm LDPE Sárga

10072103

Ártartomány
65 Ft - 41 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Illeszkedés kialakítása
    Csavaros illesztés
  • Szellőzőfül
    Biztonsági kallantyú nélkül
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Sárga
  • Teljes átmérő
    22.2 mm
Gázpalackszelep dugó 20.0 mm LDPE Sárga

10073285

Ártartomány
79 Ft - 79 Ft

Készletszintek
3500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Szellőzőfül
    Biztonsági kallantyú nélkül
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Sárga
  • Teljes átmérő
    20.0 mm
Gázpalackszelep dugó 30.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10074275

Ártartomány
83 Ft - 83 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Szellőzőfül
    Biztonsági kallantyú nélkül
  • Teljes anyag
    Nagy sűrűségű polietilén
  • Szín
    Sárga
  • Teljes átmérő
    30.0 mm