Menü Keresés

Sapkás csavar M3 10.0 303 Rozsdamentes acél

Hengeresfejű csavar alacsony fejjel és hatlapfejű hajtással. Az alacsony fejű, nagyon alacsony profilú kialakítás azt jelenti, hogy a csavarnak nincs szüksége süllyesztésre. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol minimális a szabad tér.
Essentra Part Number:

20141592

Manufacturer Part Number:

20141592

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.283,68 Ft
100 - 249 1.155,31 Ft
250 - 749 1.026,94 Ft
750 + 898,58 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.284 Ft

1 x 1.283,68 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3
d2 6.0
h1 0.8
H2 max 2.0
h3 max 1.4
l1 10.0
r1 0.1
Torque to max.Nm 0.60 Nm
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot