Menü Keresés

Sapkás csavar M5 8.0 303 Rozsdamentes acél

Csavarsapka ultra alacsony fejjel és torx menettel. Alacsony fejű kialakítás az ultra alacsony profillal azt jelenti, hogy a csavart nem kell süllyeszteni. Ideális minimális távolságú alkalmazásokhoz. Rozsdamentes acélból készült.
Essentra Part Number:

20202835

Manufacturer Part Number:

20202835

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 732,00 Ft
100 - 249 658,80 Ft
250 - 749 585,60 Ft
750 + 512,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

732 Ft

1 x 732,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
d2 9.0
h1 1.0
H2 max 3.0
l1 8.0
r1 0.6
Torque to max.Nm 3.00
Meghajtás típusa Torx hajtás
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Torx méret TX 10
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot