Menü Keresés

Sapkás csavar M3 16.0 Porfúvott rozsdamentes acél 303

Csavarsapka ultra alacsony fejjel és hatszögletes menettel. Alacsony fejű kialakítás nagyon alacsony profillal azt jelenti, hogy a csavart nem kell süllyeszteni. Ideális minimális távolságú alkalmazásokhoz. Fekete és rozsdamentes acél anyagból készült.
Essentra Part Number:

20205560

Manufacturer Part Number:

20205560

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.084,00 Ft
100 - 249 976,00 Ft
250 - 749 868,00 Ft
750 + 760,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.084 Ft

1 x 1.084,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3
d2 6.0
h1 0.8
H2 max 2.0
h3 max 1.4
l1 16.0
r1 0.10
Torque to max.Nm 0.60
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag Porfúvott rozsdamentes acél 303
Befejezés Blackened
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot