Menü Keresés

Húzófogantyút – átmenő furatos, döntött, derékszögű

Raktáron

A jó minőségű átmenő furatos döntött húzófogantyú-szerelvények tömör precíziós öntésű 316 rozsdamentes acél szárakkal rendelkeznek, felületük elektropolírozott, tompa fényű. A szárak a csövet derékszögben tartó és tömítő két O-gyűrűvel rendelkeznek.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
19 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Fogantyú anyaga Rögzítés típusa Teljes magasság Megveszem
10.510,4295 Ft - 11.967,2457 Ft Gyártás alatt
250.0 mm
Alumínium
Elülső rögzítés
66.0 mm
11.173,5682 Ft - 12.722,2945 Ft Gyártás alatt
350.0 mm
Alumínium
Elülső rögzítés
66.0 mm
12.721,6801 Ft - 14.484,9855 Ft Gyártás alatt
500.0 mm
Alumínium
Elülső rögzítés
66.0 mm
10.059,533 Ft - 11.453,8248 Ft Gyártás alatt
250.0 mm
Alumínium
Elülső rögzítés
66.0 mm
10.841,1797 Ft - 12.343,8221 Ft Gyártás alatt
350.0 mm
Alumínium
Elülső rögzítés
66.0 mm
12.234,5542 Ft - 13.930,3356 Ft Gyártás alatt
500.0 mm
Alumínium
Elülső rögzítés
66.0 mm
9.731,0036 Ft - 11.079,7728 Ft 2 Raktáron
200.0 mm
Alumínium
Elülső rögzítés
66.0 mm
9.799,7872 Ft - 11.087,5083 Ft Gyártás alatt
300.0 mm
Alumínium
Elülső rögzítés
66.0 mm
11.135,7006 Ft - 12.679,1832 Ft Gyártás alatt
400.0 mm
Alumínium
Elülső rögzítés
66.0 mm
10.467,3332 Ft - 11.918,1688 Ft Gyártás alatt
200.0 mm
Alumínium
Elülső rögzítés
66.0 mm
10.523,3294 Ft - 11.906,1344 Ft Gyártás alatt
300.0 mm
Alumínium
Elülső rögzítés
66.0 mm
11.383,5682 Ft - 12.961,3862 Ft Gyártás alatt
400.0 mm
Alumínium
Elülső rögzítés
66.0 mm
13.689,6025 Ft - 13.689,6025 Ft Gyártás alatt
733.0 mm
Rozsdamentes acél
Anyacsavar
80.0 mm
12.435,399 Ft - 12.435,399 Ft Gyártás alatt
633.0 mm
Rozsdamentes acél
Anyacsavar
80.0 mm
17.892,867 Ft - 17.892,867 Ft Gyártás alatt
1033.0 mm
Rozsdamentes acél
Anyacsavar
80.0 mm
10.215,1288 Ft - 10.215,1288 Ft Gyártás alatt
433.0 mm
Rozsdamentes acél
Anyacsavar
80.0 mm
16.114,3399 Ft - 16.114,3399 Ft Gyártás alatt
933.0 mm
Rozsdamentes acél
Anyacsavar
80.0 mm
11.367,637 Ft - 11.367,637 Ft 2 Raktáron
533.0 mm
Rozsdamentes acél
Anyacsavar
80.0 mm
8.110,5956 Ft - 9.011,7729 Ft 59 Raktáron
333.0 mm
Rozsdamentes acél
Anyacsavar
80.0 mm
Csöves fogantyú 28.0 mm 250.0 mm Threaded M8 Alumínium Fekete

10632758

Ártartomány
11.967 Ft - 10.510 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Talpszélesség
    25.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    250.0 mm
  • Teljes magasság
    66.0 mm
  • Teljes hossz
    250.0 mm
Csöves fogantyú 28.0 mm 350.0 mm Threaded M8 Alumínium Fekete

10632741

Ártartomány
12.722 Ft - 11.173 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Talpszélesség
    25.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    350.0 mm
  • Teljes magasság
    66.0 mm
  • Teljes hossz
    350.0 mm
Húzófogantyú 500.0 mm M8 Alumínium Fekete

10193983

Ártartomány
14.484 Ft - 12.721 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Talpszélesség
    25.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    500.0 mm
  • Teljes magasság
    66.0 mm
  • Teljes hossz
    500.0 mm
Húzófogantyú 250.0 mm M8 Alumínium Natúr

10193839

Ártartomány
11.453 Ft - 10.059 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Talpszélesség
    25.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    250.0 mm
  • Teljes magasság
    66.0 mm
  • Teljes hossz
    250.0 mm
Húzófogantyú 350.0 mm M8 Alumínium Natúr

10193914

Ártartomány
12.343 Ft - 10.841 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Talpszélesség
    25.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    350.0 mm
  • Teljes magasság
    66.0 mm
  • Teljes hossz
    350.0 mm
Húzófogantyú 500.0 mm M8 Alumínium Natúr

10193976

Ártartomány
13.930 Ft - 12.234 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Talpszélesség
    25.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    500.0 mm
  • Teljes magasság
    66.0 mm
  • Teljes hossz
    500.0 mm
Húzófogantyú 66.0 mm Elülső rögzítés Natúr

10193792

Ártartomány
11.079 Ft - 9.731 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Talpszélesség
    25.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    200.0 mm
  • Teljes magasság
    66.0 mm
  • Teljes hossz
    200.0 mm
Húzófogantyú 300.0 mm M8 Alumínium Natúr

10193860

Ártartomány
11.087 Ft - 9.799 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Talpszélesség
    25.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    300.0 mm
  • Teljes magasság
    66.0 mm
  • Teljes hossz
    300.0 mm
Húzófogantyú 400.0 mm M8 Alumínium Natúr

10193945

Ártartomány
12.679 Ft - 11.135 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Talpszélesség
    25.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    400.0 mm
  • Teljes magasság
    66.0 mm
  • Teljes hossz
    400.0 mm
Húzófogantyú 66.0 mm Elülső rögzítés Fekete

10193808

Ártartomány
11.918 Ft - 10.467 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Talpszélesség
    25.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    200.0 mm
  • Teljes magasság
    66.0 mm
  • Teljes hossz
    200.0 mm
Húzófogantyú 300.0 mm M8 Alumínium Fekete

10193877

Ártartomány
11.906 Ft - 10.523 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Talpszélesség
    25.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    300.0 mm
  • Teljes magasság
    66.0 mm
  • Teljes hossz
    300.0 mm
Csöves fogantyú 28.0 mm 400.0 mm Threaded M8 Alumínium Fekete

10640517

Ártartomány
12.961 Ft - 11.383 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Talpszélesség
    25.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    400.0 mm
  • Teljes magasság
    66.0 mm
  • Teljes hossz
    400.0 mm
Húzófogantyú szerelvények 8.5 mm 11.0 mm Rozsdamentes acél

20075859

Ártartomány
13.689 Ft - 13.689 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    8.5 mm
  • Talpszélesség
    46.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    700.0 mm
  • Teljes magasság
    80.0 mm
  • Teljes hossz
    733.0 mm
Húzófogantyú szerelvények 8.5 mm 11.0 mm Rozsdamentes acél

20075842

Ártartomány
12.435 Ft - 12.435 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    8.5 mm
  • Talpszélesség
    46.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    600.0 mm
  • Teljes magasság
    80.0 mm
  • Teljes hossz
    633.0 mm
Húzófogantyú szerelvények 8.5 mm 11.0 mm Rozsdamentes acél

20075804

Ártartomány
17.892 Ft - 17.892 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    8.5 mm
  • Talpszélesség
    46.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    1000.0 mm
  • Teljes magasság
    80.0 mm
  • Teljes hossz
    1033.0 mm
Húzófogantyú szerelvények 8.5 mm 11.0 mm Rozsdamentes acél

20075828

Ártartomány
10.215 Ft - 10.215 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    8.5 mm
  • Talpszélesség
    46.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    400.0 mm
  • Teljes magasság
    80.0 mm
  • Teljes hossz
    433.0 mm
Húzófogantyú szerelvények 8.5 mm 11.0 mm Rozsdamentes acél

20075866

Ártartomány
16.114 Ft - 16.114 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    8.5 mm
  • Talpszélesség
    46.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    900.0 mm
  • Teljes magasság
    80.0 mm
  • Teljes hossz
    933.0 mm
Húzófogantyú szerelvények 8.5 mm 11.0 mm Rozsdamentes acél

20075835

Ártartomány
11.367 Ft - 11.367 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    8.5 mm
  • Talpszélesség
    46.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    500.0 mm
  • Teljes magasság
    80.0 mm
  • Teljes hossz
    533.0 mm
Húzófogantyú szerelvények 8.5 mm 11.0 mm Rozsdamentes acél

20075811

Ártartomány
9.011 Ft - 8.110 Ft

Készletszintek
59 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    8.5 mm
  • Talpszélesség
    46.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    300.0 mm
  • Teljes magasság
    80.0 mm
  • Teljes hossz
    333.0 mm