A vinil húzófüles sapkákon nagy húzófül van, mellyel könnyen leválaszthatók az alkatrészről. Az ezekhez a termékekhez használt PVC vagy EVA anyag jó szakítószilárdságot, mechanikai erőt és fokozott rugalmasságot biztosít. A fekete, piros és sárga termékek különböző méretben kaphatók, így biztosan megfelelnek az Ön alkalmazásának.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Megveszem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78,7506 Ft - 143,29 Ft | Gyártás alatt |
0.209 in
5.3 mm
|
|||||||||
145,5353 Ft - 264,784 Ft | Gyártás alatt |
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||||
195,6444 Ft - 356,0345 Ft | 200 Raktáron |
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||||
361,6478 Ft - 658,1402 Ft | Gyártás alatt |
1.126 in
28.6 mm
|
|||||||||
501,6383 Ft - 912,9845 Ft | Gyártás alatt |
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||||
30,2024 Ft - 34,0906 Ft | Gyártás alatt |
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||||
31,2976 Ft - 35,4733 Ft | 1150 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
38,5538 Ft - 44,3177 Ft | 400 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
32,5709 Ft - 36,815 Ft | 11000 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
10349472 | 16,7304 Ft - 19,0852 Ft | Gyártás alatt |
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
21,6591 Ft - 24,5617 Ft | 5500 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||||
25,8759 Ft - 29,9969 Ft | 7000 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||||
27,2861 Ft - 31,3661 Ft | 400 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
20,5639 Ft - 23,1788 Ft | 22500 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
25,1093 Ft - 28,6416 Ft | 1721 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
29,107 Ft - 32,7215 Ft | 1540 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||||
71,5902 Ft - 130,3794 Ft | Gyártás alatt |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
124,5333 Ft - 226,5998 Ft | Gyártás alatt |
0.469 in
11.9 mm
|
|||||||||
177,8598 Ft - 323,6416 Ft | Gyártás alatt |
0.685 in
17.4 mm
|
|||||||||
227,4896 Ft - 414,0707 Ft | Gyártás alatt |
0.988 in
25.1 mm
|
|||||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz