Ideális a legáltalánosabb csőméretekhez.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Kompatibilis csőméret | Típus | Megveszem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203,5852 Ft - 346,2069 Ft | 1000 Raktáron |
Fekete
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
1
|
||||||
308,91 Ft - 1.247,5927 Ft | 1192 Raktáron |
Fekete
|
PE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||||||
10255063 | 578,3216 Ft - 1.538,6976 Ft | Gyártás alatt |
Fekete
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|||||
10255100 | 834,6035 Ft - 2.214,4769 Ft | Gyártás alatt |
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
|||||
3.367,3022 Ft - 8.961,8739 Ft | Gyártás alatt |
Fekete
|
Poliamid
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||||||
412,8795 Ft - 1.102,0402 Ft | Gyártás alatt |
Fekete
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||||||
217,1662 Ft - 613,4603 Ft | 400 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||||||
10093351 | 240,7426 Ft - 977,2808 Ft | Gyártás alatt |
Fekete
|
PE
|
0.874 in
22.2 mm
|
1
|
|||||
545,1757 Ft - 1.445,1281 Ft | Gyártás alatt |
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||||||
867,2839 Ft - 2.308,0464 Ft | 53 Raktáron |
Fekete
|
Poliamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||||||
661,029 Ft - 1.757,0263 Ft | 217 Raktáron |
Fekete
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||||||
875,608 Ft - 2.328,8396 Ft | Gyártás alatt |
Fekete
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz