A peremes alátétek, más néven szigetelő hüvelyek vagy vállas perselyek, elektromos és hőszigetelést biztosítanak ott, ahol ez alapvető követelmény. A kúpos alátét típusaként különböző anyagokból és színben készülnek - ezek a termékek önkenők, és ellenállnak a korróziónak és a kopásnak.
A lépcsős alátét poliamid 6/6-ból készült vállperselyekkel rendelkezik. Ezek a poliamid hüvelyes alátétek önkenő opciók, és minden forgó vagy pörgő megoldáshoz kiválóak. Alacsony súrlódási együtthatójúak, ellenállnak a nedvességnek, a szennyeződéseknek és a legtöbb vegyszernek. Van egy süllyesztett hüvelyünk is, amelyet gyakran alkalmaznak elektrotechnikai környezetben, és számos országban törvényileg kötelező. Süllyesztett fejű csavarokkal megakadályozza az elektromos korróziót.
Lehet, hogy a szigetelőhüvelyek széles választéka jobban megfelel az Ön projekt igényeinek? Választható natúr poliamid 6 vagy fekete poliamid üvegszálas keverékkel; ezek a hüvelyekk megakadályozzák a vezető anyagokkal való érintkezést, megakadályozzák az alkatrészek kilazulását, és pontosan rögzítik és helyet biztosítanak a szerelvényeknél.
Poliamid vállas alátét választékunk reteszelő és tömítő alátétekkel bővül. A zár- és tömítéstípusok külön vásárolhatók meg. Csavaros szigetelők többféle méretben, valamint magas hőmérsékletű opciókban kaphatók. A magas hőmérsékletű szigetelők polifenilén-szulfidból (PPS) is készülnek. Vagy egyszerűen csak böngésszen vállas alátétjeink és szigetelő alátétjeink széles választékában, amelyek az UL94 V2 szabványnak megfelelő lángállósággal rendelkeznek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Peremmagasság | Perem külső átmérője | Talp magassága | Belső átmérő | Kompatibilis csavarméretek (mind) | Talp külső átmérője | Megveszem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,87 Ft - 22,0653 Ft | Gyártás alatt |
0.047 in
1.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
4. M2.5
|
0.134 in
3.4 mm
|
||||
15,504 Ft - 19,1394 Ft | 9931 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||||
14,6527 Ft - 18,0925 Ft | 2220 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1/4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
10,2657 Ft - 12,6739 Ft | Gyártás alatt |
0.031 in
0.8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
#2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||
39,9963 Ft - 50,0054 Ft | 98020 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
10184073 | 13,0152 Ft - 16,0677 Ft | 900 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
11,0556 Ft - 13,6518 Ft | 36 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||
14,4801 Ft - 17,8739 Ft | Gyártás alatt |
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
#8. M4
|
0.193 in
4.9 mm
|
||||
8,981 Ft - 11,0863 Ft | Gyártás alatt |
|
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
#5. M3
|
|
||||
13,0459 Ft - 16,106 Ft | 450 Raktáron |
0.083 in
2.1 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
5/16. M8
|
0.622 in
15.8 mm
|
||||
7,4279 Ft - 9,1728 Ft | Gyártás alatt |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
M4.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
12,022 Ft - 14,8406 Ft | Gyártás alatt |
0.098 in
2.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1/4
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||
9,4182 Ft - 11,627 Ft | 426 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
6,3197 Ft - 7,7999 Ft | Gyártás alatt |
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.146 in
3.7 mm
|
M4.2
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
11,1745 Ft - 13,7937 Ft | Gyártás alatt |
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1/8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
7,984 Ft - 9,8592 Ft | Gyártás alatt |
0.055 in
1.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.409 in
10.4 mm
|
||||
62,4187 Ft - 77,0599 Ft | Gyártás alatt |
0.098 in
2.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
M14. 9/16
|
0.992 in
25.2 mm
|
||||
10,0893 Ft - 12,4592 Ft | Gyártás alatt |
0.063 in
1.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
11,0556 Ft - 13,6518 Ft | Gyártás alatt |
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||
14,6527 Ft - 18,0925 Ft | 217 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
#6
|
0.248 in
6.3 mm
|
||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz