Menü Keresés

Rögzítő kézicsavar M6 20.0 303 Rozsdamentes acél

Kézi rögzítőcsavar alacsony fejjel és hornyolt hajtással Olyan kialakítás, amely egyesíti a kézi csavarok tapintási tulajdonságait a rögzítőcsavarok rögzítő erejével. Biztonságos rögzítési megoldást nyújt, amely megakadályozza az elveszett vagy meglazult csavarok okozta károkat, költségeket és időbeli késedelmeket. Használható menetes és nem menetes panelfuratokban.
Essentra Part Number:

20139438

Manufacturer Part Number:

20139438

Gyártás alatt For more information Delivery & returns
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.374,08 Ft
100 - 249 1.236,67 Ft
250 - 749 1.099,26 Ft
750 + 961,86 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.374 Ft

1 x 1.374,08 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
l1 025 20.0
d2 a012 4.5
l2 025 7.5
D3 12.0
d4 min 6.5
h1 6.0
w1 1.6
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot