Menü Keresés

Rögzítő kézicsavar M6 16.0 316 Rozsdamentes acél

Rögzítő kézicsavar alacsony fejjel és hornyos hajtással. Olyan kialakítás, amely a kézicsavarok tapintási tulajdonságait a rögzítő csavarok megtartó erejével egyesíti. Biztonságos rögzítési megoldást nyújt, amellyel kiküszöbölheti az elveszett vagy meglazult csavarok miatti károkat, költségeket és késedelmeket. Menetes és nem menetes panelfuratokban is használható.
Essentra Part Number:

20182120

Manufacturer Part Number:

20182120

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
l1 025 16.0
d2 a012 4.5
l2 025 7.5
D3 12.0
d4 min 6.5
h1 6.0
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot