Menü Keresés

Rögzítő kézicsavar M3 8.0 303 Rozsdamentes acél

Rögzítő kézicsavar alacsony fejjel és hornyos hajtással. Olyan kialakítás, amely a kézicsavarok tapintási tulajdonságait a rögzítő csavarok megtartó erejével egyesíti. Biztonságos rögzítési megoldást nyújt, amellyel kiküszöbölheti az elveszett vagy meglazult csavarok miatti károkat, költségeket és késedelmeket. Menetes és nem menetes panelfuratokban is használható. Feketére festett kivitelben, rozsdamentes acélból készült.
Essentra Part Number:

20185077

Manufacturer Part Number:

20185077

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.453,334 Ft
100 - 249 1.308,002 Ft
250 - 749 1.162,666 Ft
750 + 1.017,33 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.453 Ft

1 x 1.453,334 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3
l1 025 8.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
D3 8.0
d4 min 3.5
h1 5.0
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Befejezés Blackened
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot