Menü Keresés

Rögzítő kézicsavar M4 20.0 303 Rozsdamentes acél

Rögzítő kézicsavar alacsony fejjel és hornyos hajtással. Olyan kialakítás, amely a kézicsavarok tapintási tulajdonságait a rögzítő csavarok megtartó erejével egyesíti. Biztonságos rögzítési megoldást nyújt, amellyel kiküszöbölheti az elveszett vagy meglazult csavarok miatti károkat, költségeket és késedelmeket. Menetes és nem menetes panelfuratokban is használható. Feketére festett kivitelben, rozsdamentes acélból készült.
Essentra Part Number:

20185176

Manufacturer Part Number:

20185176

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.587,998 Ft
100 - 249 1.429,201 Ft
250 - 749 1.270,40 Ft
750 + 1.111,599 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.588 Ft

1 x 1.587,998 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 025 20.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
D3 10.0
d4 min 4.5
h1 5.0
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Befejezés Blackened
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot