Menü Keresés

Rögzítő kézicsavar M5 30.0 303 Rozsdamentes acél

Kézi rögzítőcsavar alacsony fejjel Olyan kialakítás, amely egyesíti a kézi csavarok tapintási tulajdonságait a rögzítőcsavarok rögzítő erejével. Biztonságos rögzítési megoldást nyújt, amely megakadályozza az elveszett vagy meglazult csavarok okozta károkat, költségeket és időbeli késedelmeket. Használható menetes és nem menetes panelfuratokban.
Essentra Part Number:

20139087

Manufacturer Part Number:

20139087

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.374,08 Ft
100 - 249 1.236,67 Ft
250 - 749 1.099,26 Ft
750 + 961,86 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.374 Ft

1 x 1.374,08 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 10.0
d4 min 5.5
l1 025 30.0
l2 025 7.5
h1 5.0
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot