Menü Keresés

Rögzítő kézicsavar M3 10.0 Porfúvott rozsdamentes acél 316

Rögzítő kézicsavar alacsony fejjel. Olyan kialakítás, amely a kézicsavarok tapintási tulajdonságait a rögzítő csavarok megtartó erejével egyesíti. Biztonságos rögzítési megoldást nyújt, amellyel kiküszöbölheti az elveszett vagy meglazult csavarok miatti károkat és késedelmeket. Menetes és nem menetes panelfuratokban is használható. Feketére festett kivitelben, rozsdamentes acélból készült.
Essentra Part Number:

20184773

Manufacturer Part Number:

20184773

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.226,669 Ft
100 - 249 1.104,001 Ft
250 - 749 981,333 Ft
750 + 858,669 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.227 Ft

1 x 1.226,669 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3
d2 a012 2.0
D3 8.0
d4 min 3.5
l1 025 10.0
l2 025 4.5
h1 5.0
Befejezés Blackened
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot