A nyelves zárak kínálata alkalmas display egységekhez, biztonsági szekrényekhez és vitrinekhez. Egyforma vagy különböző kulccsal és több zárási mélység számos alkalmazás követelményihez.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Befejezés | Kulcs típusa | Megveszem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.561,4965 Ft - 6.166,3999 Ft | 46 Raktáron |
|
Fekete porszórt
|
8 mm négyzetes kulcs
|
|||||||
Gyártás alatt |
0.315 in
8.0 mm
|
Krómozott
|
Hornyolt kulcs
|
||||||||
Gyártás alatt |
0.315 in
8.0 mm
|
Krómozott
|
Hornyolt kulcs
|
||||||||
5.755,7103 Ft - 5.755,7103 Ft | 1 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Krómozott
|
Kerek kulcs
|
|||||||
6.772,6186 Ft - 19.483,8443 Ft | Gyártás alatt |
0.421 in
10.7 mm
|
Krómozott
|
Kerek kulcs
|
|||||||
6.094,6655 Ft - 17.507,379 Ft | 3 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
Krómozott
|
Kerek kulcs
|
|||||||
2 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Hornyolt kulcs
|
||||||||
4.264,2334 Ft - 4.264,2334 Ft | 5 Raktáron |
0.827 in
21.0 mm
|
Krómozott
|
Hornyolt kulcs
|
|||||||
10273210 | 2.501,601 Ft - 2.501,601 Ft | Gyártás alatt |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Hornyolt kulcs
|
||||||
2.637,1859 Ft - 2.637,1859 Ft | Gyártás alatt |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Hornyolt kulcs
|
|||||||
2.388,0995 Ft - 5.919,4032 Ft | 51 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Krómozott
|
Hornyolt kulcs
|
|||||||
2.501,601 Ft - 2.501,601 Ft | Gyártás alatt |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Hornyolt kulcs
|
|||||||
2.637,1859 Ft - 7.020,2322 Ft | Gyártás alatt |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Hornyolt kulcs
|
|||||||
2.388,0995 Ft - 6.355,455 Ft | 28 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Krómozott
|
Hornyolt kulcs
|
|||||||
6.094,6655 Ft - 17.507,379 Ft | 1 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
Krómozott
|
Kerek kulcs
|
|||||||
2.247,8309 Ft - 2.593,4136 Ft | 10 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Hornyolt kulcs
|
|||||||
4.264,2334 Ft - 4.264,2334 Ft | 100 Raktáron |
0.827 in
21.0 mm
|
Krómozott
|
Hornyolt kulcs
|
|||||||
10273319 | 4.098,8295 Ft - 11.032,1107 Ft | 2 Raktáron |
0.409 in
10.4 mm
|
Krómozott
|
Kerek kulcs
|
||||||
5.755,7103 Ft - 16.556,9476 Ft | 5 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Krómozott
|
Kerek kulcs
|
|||||||
5.037,958 Ft - 5.037,958 Ft | Gyártás alatt |
|
Króm
|
Egyforma kulcsos
|
|||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz