Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 112.1 mm 114.3 mm Piros

Ez a piros sapka és dugó különféle belső átmérőjű vagy különböző külső átmérőjű felületek takarására szolgál. Könnyen felhelyezhető és eltávolítható, az elem 6 bordája gondoskodik a biztonságos rögzítésről dugóként való használat esetén. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.
Essentra Part Number:

10068878

Manufacturer Part Number:

10133

245 Raktáron For more information Delivery & returns
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 1.023,0259 Ft
250 + 368,4522 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

25.576 Ft

25 x 1.023,0259 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Piros
Anyag LDPE
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Belső átmérő tartománya 107.5 - 109.8 mm
Külső átmérő tartománya 112.1 - 114.3 mm
Perem átmérője 116.8 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot