Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 68.1 mm 70.9 mm Piros

Ez a piros sapka és dugó különféle belső átmérőjű vagy különböző külső átmérőjű felületek takarására szolgál. Könnyen felhelyezhető és eltávolítható, az elem 6 bordája gondoskodik a biztonságos rögzítésről dugóként való használat esetén. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.
Essentra Part Number:

10074411

Manufacturer Part Number:

11064

1440 Raktáron For more information Delivery & returns
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 663,3034 Ft
400 + 150,3819 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

26.532 Ft

40 x 663,3034 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Piros
Anyag LDPE
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Belső átmérő tartománya 66.3 - 69.3 mm
Külső átmérő tartománya 68.1 - 70.9 mm
Perem átmérője 74.6 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot