Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 17.7 mm 19.6 mm Piros

Ez a piros sapka és dugó különféle belső átmérőjű vagy különböző külső átmérőjű felületek takarására szolgál. Könnyen felhelyezhető és eltávolítható, az elem 6 bordája gondoskodik a biztonságos rögzítésről dugóként való használat esetén. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.
Essentra Part Number:

10075074

Manufacturer Part Number:

11088

4970 Raktáron For more information Delivery & returns
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 36,2217 Ft
5000 + 15,4988 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

18.111 Ft

500 x 36,2217 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Piros
Anyag LDPE
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Belső átmérő tartománya 15.2 - 17.3 mm
Külső átmérő tartománya 17.7 - 19.6 mm
Perem átmérője 22.2 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot