Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 33.3 mm 34.4 mm Piros

Ez a piros sapka és dugó különféle belső átmérőjű vagy különböző külső átmérőjű felületek takarására szolgál. Könnyen felhelyezhető és eltávolítható, az elem 6 bordája gondoskodik a biztonságos rögzítésről dugóként való használat esetén. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.
Essentra Part Number:

10080412

Manufacturer Part Number:

11167

173 Raktáron For more information Delivery & returns
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 94,817 Ft
2500 + 34,159 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

23.704 Ft

250 x 94,817 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Piros
Anyag LDPE
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Belső átmérő tartománya 31.4 - 32.8 mm
Külső átmérő tartománya 33.3 - 34.4 mm
Perem átmérője 38.1 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot