Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 129.0 mm 135.1 mm Piros

Ez a piros sapka és dugó különféle belső átmérőjű vagy különböző külső átmérőjű felületek takarására szolgál. Könnyen felhelyezhető és eltávolítható, az elem 6 bordája gondoskodik a biztonságos rögzítésről dugóként való használat esetén. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.
Essentra Part Number:

10085530

Manufacturer Part Number:

12575

990 Raktáron For more information Delivery & returns
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
15 - 149 1.164,4198 Ft
150 + 417,4113 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 15

Teljes ár:

17.466 Ft

15 x 1.164,4198 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Piros
Anyag LDPE
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Belső átmérő tartománya 124.0 - 132.0 mm
Külső átmérő tartománya 129.0 - 135.1 mm
Perem átmérője 139.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot