Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 19.4 mm 22.5 mm Piros

Ez a piros sapka és dugó különféle belső átmérőjű vagy különböző külső átmérőjű felületek takarására szolgál. Könnyen felhelyezhető és eltávolítható, az elem 6 bordája gondoskodik a biztonságos rögzítésről dugóként való használat esetén. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.
Essentra Part Number:

10087466

Manufacturer Part Number:

12925

11900 Raktáron For more information Delivery & returns
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 52,5028 Ft
3000 + 18,5786 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

15.751 Ft

300 x 52,5028 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Piros
Anyag LDPE
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Belső átmérő tartománya 18.0 - 21.3 mm
Külső átmérő tartománya 19.4 - 22.5 mm
Perem átmérője 26.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot