Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 4.5 mm 5.3 mm Sárga

Az LDPE szabványos kúpos kupak és dugó kialakításának köszönhetően különböző belső átmérőjű alkatrészek bedugaszolására, illetve különböző külső átmérőjű alkatrészek takarására használható.
Essentra Part Number:

10133460

Manufacturer Part Number:

3103000

1400 Raktáron For more information Delivery & returns
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 53,7023 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

53.702 Ft

1000 x 53,7023 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Anyag LDPE
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Belső átmérő tartománya 2.9 - 3.7 mm
Külső átmérő tartománya 4.5 - 5.3 mm
Perem átmérője 13.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot