10133538
3107000
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 1999 | 28,6953 Ft |
2000 - 4999 | 26,0866 Ft |
5000 + | 23,7151 Ft |
Szín | Sárga |
---|---|
Illeszkedés kialakítása | Benyomó |
Belső átmérő tartománya | 6.2 - 6.9 mm |
Belső átmérő tartománya | 0.244 - 0.272 in |
Külső átmérő tartománya | 7.9 - 9.3 mm |
Külső átmérő tartománya | 0.311 - 0.366 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Perem átmérője | 17.7 mm |
Perem átmérője | 0.697 in |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz