Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 22.7 mm 26.4 mm Kék

A kék LDPE kúpos sapka és dugó különféle belső átmérőjű vagy különböző külső átmérőjű felületek takarására szolgál. Könnyen beilleszthető és eltávolítható. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.
Essentra Part Number:

10240564

Manufacturer Part Number:

35

4095 Raktáron További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
450 - 4499 70,281 Ft
4500 + 19,6191 Ft
Standard csomagolás: 4500

A következő szorzatának a rendelése 450

Teljes ár:

31.626 Ft

450 x 70,281 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Kék
Anyag LDPE
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Belső átmérő tartománya 21.1 - 24.7 mm
Külső átmérő tartománya 22.7 - 26.4 mm
Perem átmérője 29.4 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot