Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 4.7 mm 8.5 mm Piros

Ez a piros sapka és dugó különféle belső átmérőjű vagy különböző külső átmérőjű felületek takarására szolgál. Könnyen felhelyezhető és eltávolítható, az elem 6 bordája gondoskodik a biztonságos rögzítésről dugóként való használat esetén. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.
Essentra Part Number:

10104170

Manufacturer Part Number:

50222

17255 Raktáron További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 27,1351 Ft
10000 + 19,5096 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

27.135 Ft

1000 x 27,1351 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Piros
Anyag LDPE
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Belső átmérő tartománya 2.5 - 5.7 mm
Külső átmérő tartománya 4.7 - 8.5 mm
Perem átmérője 11.7 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot