Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 72.4 mm 75.7 mm Kék

A kék LDPE kúpos sapka és dugó különféle belső átmérőjű vagy különböző külső átmérőjű felületek takarására szolgál. Könnyen beilleszthető és eltávolítható. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.
Essentra Part Number:

10309292

Manufacturer Part Number:

82

1850 Raktáron További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 526,0682 Ft
500 + 152,4904 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

26.303 Ft

50 x 526,0682 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Kék
Anyag LDPE
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Belső átmérő tartománya 70.7 - 74.1 mm
Külső átmérő tartománya 72.4 - 75.7 mm
Perem átmérője 82.6 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot