Az Essentra Components 5 különböző anyagú maszkolótárcsát kínál, több átmérővel és vastagsággal. Tárcsáink több hőmérséklet-tartományban és számos különböző alkalmazásnál használhatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Korong átmérő | Szín | Tekercs mennyiség | Megveszem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.148,7779 Ft - 39.839,2873 Ft | Gyártás alatt |
1.969 in
50.0 mm
|
Narancs
|
250
|
|||||||
18.639,89 Ft - 21.110,541 Ft | Gyártás alatt |
0.591 in
15.0 mm
|
Zöld
|
2000
|
|||||||
12.092,8624 Ft - 13.695,719 Ft | Gyártás alatt |
1.575 in
40.0 mm
|
Zöld
|
250
|
|||||||
49.523,4741 Ft - 49.523,4741 Ft | Gyártás alatt |
1.969 in
50.0 mm
|
Kék
|
250
|
|||||||
13.072,6079 Ft - 14.809,4212 Ft | Gyártás alatt |
0.984 in
25.0 mm
|
Narancs
|
500
|
|||||||
16.012,121 Ft - 18.134,4593 Ft | Gyártás alatt |
0.472 in
12.0 mm
|
Zöld
|
2000
|
|||||||
10.857,6363 Ft - 12.296,7524 Ft | 2 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Zöld
|
1000
|
|||||||
21.970,4456 Ft - 25.948,6678 Ft | Gyártás alatt |
1.575 in
40.0 mm
|
Kék
|
250
|
|||||||
10246412 | 17.942,7853 Ft - 20.362,9575 Ft | Gyártás alatt |
1.575 in
40.0 mm
|
Narancs
|
250
|
||||||
18.150,2976 Ft - 20.556,0016 Ft | Gyártás alatt |
0.984 in
25.0 mm
|
Zöld
|
500
|
|||||||
10.562,1293 Ft - 11.962,0961 Ft | Gyártás alatt |
1.181 in
30.0 mm
|
Zöld
|
500
|
|||||||
29.396,9112 Ft - 34.578,8601 Ft | 14 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Kék
|
2000
|
|||||||
24.799,8694 Ft - 28.076,2085 Ft | Gyártás alatt |
0.472 in
12.0 mm
|
Narancs
|
2000
|
|||||||
15.575,2404 Ft - 17.639,6688 Ft | Gyártás alatt |
0.787 in
20.0 mm
|
Zöld
|
1000
|
|||||||
9.725,0481 Ft - 11.054,0064 Ft | Gyártás alatt |
1.969 in
50.0 mm
|
Zöld
|
250
|
|||||||
13.690,8388 Ft - 16.140,214 Ft | 13 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Kék
|
500
|
|||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz