Menü Keresés

Alátét M3.5 8.0 1.2 316 Rozsdamentes acél

A menetes rögzítő alátétek a rögzítőcsavarokhoz használt rögzítő alátétek. Pozitív rögzítőerőt biztosít, hogy megakadályozza a csavarok kiszakadását a szerelvényből. Az alátét kialakítása a sekély belső menettel rendelkezik, amely könnyen a helyére csavarozható.
Essentra Part Number:

20145804

Manufacturer Part Number:

20145804

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.224,92 Ft
100 - 249 1.102,43 Ft
250 - 749 979,94 Ft
750 + 857,44 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.225 Ft

1 x 1.224,92 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3.5
d2 8.0
w1 0.05 1.2
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot