A merev műanyag szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Teljes anyag | Talpátmérő | Megveszem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146,0145 Ft - 146,0145 Ft | 1972 Raktáron |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
398,3397 Ft - 1.202,7957 Ft | Gyártás alatt |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
677,5266 Ft - 1.650,2861 Ft | Gyártás alatt |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
308,9511 Ft - 1.203,3022 Ft | 6 Raktáron |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
468,4924 Ft - 1.415,4169 Ft | Gyártás alatt |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
887,4234 Ft - 1.814,7834 Ft | Gyártás alatt |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
500,7621 Ft - 1.512,6778 Ft | Gyártás alatt |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
1.459,2829 Ft - 2.060,0167 Ft | 10 Raktáron |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
340,8512 Ft - 1.327,9862 Ft | Gyártás alatt |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
637,0286 Ft - 1.550,9441 Ft | Gyártás alatt |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
151,6689 Ft - 151,6689 Ft | Gyártás alatt |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer;Polipropilén;Rozsdamentes acél
|
1.874 in
47.6 mm
|
||||||
264,9888 Ft - 328,5841 Ft | Gyártás alatt |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
229,5707 Ft - 551,02 Ft | Gyártás alatt |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén:Poliamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
10286777 | 141,031 Ft - 141,031 Ft | 5376 Raktáron |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
393,2056 Ft - 1.187,7904 Ft | Gyártás alatt |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
503,0485 Ft - 1.519,9203 Ft | Gyártás alatt |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
1.619,8647 Ft - 2.287,1231 Ft | Gyártás alatt |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
365,7004 Ft - 1.104,4942 Ft | 6 Raktáron |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
883,9733 Ft - 1.807,5546 Ft | Gyártás alatt |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
428,3367 Ft - 1.293,8271 Ft | Gyártás alatt |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz