A belső/belső menetes rögzítésű távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. Számos helyen alkalmazhatók, és a menetes betétnek köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. Különböző menetméretekben és hosszban kaphatók hatszögletes és kerek kivitelben.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Távtartó alakja | Anyag | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66,2497 Ft - 81,792 Ft | Gyártás alatt |
Hatlapú
|
PA
|
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
87,2796 Ft - 107,7535 Ft | Gyártás alatt |
Hatlapú
|
PA
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
89,0599 Ft - 101,5187 Ft | Gyártás alatt |
Hatlapú
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
289,7975 Ft - 289,7975 Ft | Gyártás alatt |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
213,7439 Ft - 213,7439 Ft | Gyártás alatt |
Hatlapú
|
PPS
|
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
71,4944 Ft - 71,4944 Ft | Gyártás alatt |
Hatlapú
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
48,1512 Ft - 48,1512 Ft | Gyártás alatt |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
88,9117 Ft - 88,9117 Ft | Gyártás alatt |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
207,8979 Ft - 405,1715 Ft | Gyártás alatt |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
289,7975 Ft - 289,7975 Ft | Gyártás alatt |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
331,8151 Ft - 331,8151 Ft | 300 Raktáron |
Hatlapú
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
134,7249 Ft - 154,9291 Ft | Gyártás alatt |
Hatlapú
|
PA
|
M3.5
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||
163,2241 Ft - 318,0556 Ft | Gyártás alatt |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
189,8121 Ft - 369,8898 Ft | Gyártás alatt |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
115,5322 Ft - 132,8705 Ft | Gyártás alatt |
Hatlapú
|
PA
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
134,7249 Ft - 154,9291 Ft | Gyártás alatt |
Hatlapú
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||
289,7975 Ft - 289,7975 Ft | Gyártás alatt |
Hatlapú
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
315,7144 Ft - 315,7144 Ft | 178 Raktáron |
Hatlapú
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
122,7554 Ft - 141,17 Ft | Gyártás alatt |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
10341469 | 115,5322 Ft - 132,8705 Ft | Gyártás alatt |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz