Menü Keresés

Négyszögletes végzárók és csúszótalpak – könnyű

Raktáron

A téglalap alakú betétek és csúszótalpak ideálisan alkalmasak könnyű téglalap alakú vezeték és cső alkalmazásokhoz. A csővégbe helyezve tiszta és rendezett megjelenést kölcsönöznek a kész alkalmazásnak.

Bordázásuknak köszönhetően könnyen betehetők és szorosan illeszkednek. Ezek a betétek felületvédelmet nyújtanak, és megakadályozzák a por és egyéb szennyeződések bejutását a vezeték vagy cső belső részébe.

  • Anyag: polietilén
  • Színe: Fekete
  • Méret = 1,0 - 2,0 mm

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
12 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Fejszélesség Betét magassága Fejhossz Kompatibilis csőátmérőmérő Megveszem
25,6295 Ft - 77,1428 Ft 75 Raktáron
30.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
1.0-2.0
63,7453 Ft - 191,2975 Ft 1160 Raktáron
40.0 mm
13.0 mm
30.0 mm
1.0-2.0
17,1411 Ft - 57,1813 Ft Gyártás alatt
40.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
1.0-2.0
16,6345 Ft - 49,9037 Ft 2668 Raktáron
20.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
1.0-2.0
34,8983 Ft - 105,0057 Ft Gyártás alatt
40.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
1.0-2.0
58,6385 Ft - 215,2097 Ft 116 Raktáron
50.0 mm
13.0 mm
30.0 mm
1.0-2.0
28,6827 Ft - 86,7076 Ft 13948 Raktáron
30.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
1.0-2.0
128,2983 Ft - 389,8726 Ft Gyártás alatt
100.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
1.0-2.0
44,3998 Ft - 159,068 Ft 546 Raktáron
50.0 mm
12.0 mm
50.0 mm
1.0-2.0
19,5644 Ft - 58,8447 Ft 2167 Raktáron
20.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
1.0-2.0
53,3127 Ft - 161,1473 Ft 1238 Raktáron
40.0 mm
12.0 mm
40.0 mm
1.0-2.0
30,613 Ft - 113,3229 Ft 585 Raktáron
40.0 mm
11.0 mm
40.0 mm
1.0-2.0
Tömlőbetét Négyszögletes 30.0 mm 1.0-2.0 Fekete

10246979

Ártartomány
77 Ft - 25 Ft

Készletszintek
75 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Polietilén
  • Befejezés
    Fényes
  • Szín
    Fekete
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Menetelt közép
    Nem
Tömlőbetét Négyszögletes 30.0 mm 1.0-2.0 Fekete

10247013

Ártartomány
191 Ft - 63 Ft

Készletszintek
1160 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Polietilén
  • Befejezés
    Fényes
  • Szín
    Fekete
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Menetelt közép
    Nem
Tömlőbetét Négyszögletes 40.0 mm 1.0-2.0 Fekete

10257470

Ártartomány
57 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Polietilén
  • Befejezés
    Fényes
  • Szín
    Fekete
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Menetelt közép
    Nem
Tömlőbetét Négyszögletes 20.0 mm 1.0-2.0 Fekete

10246955

Ártartomány
49 Ft - 16 Ft

Készletszintek
2668 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Polietilén
  • Befejezés
    Fényes
  • Szín
    Fekete
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Menetelt közép
    Nem
Tömlőbetét Négyszögletes 40.0 mm 1.0-2.0 Fekete

10246993

Ártartomány
105 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Polietilén
  • Befejezés
    Fényes
  • Szín
    Fekete
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Menetelt közép
    Nem
Tömlőbetét Négyszögletes 30.0 mm 1.0-2.0 Fekete

10257456

Ártartomány
215 Ft - 58 Ft

Készletszintek
116 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Polietilén
  • Befejezés
    Fényes
  • Szín
    Fekete
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Menetelt közép
    Nem
Tömlőbetét Négyszögletes 30.0 mm 1.0-2.0 Fekete

10246986

Ártartomány
86 Ft - 28 Ft

Készletszintek
13948 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Polietilén
  • Befejezés
    Fényes
  • Szín
    Fekete
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Menetelt közép
    Nem
Tömlőbetét Négyszögletes 100.0 mm 1.0-2.0 Fekete

10247020

Ártartomány
389 Ft - 128 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Polietilén
  • Befejezés
    Fényes
  • Szín
    Fekete
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Menetelt közép
    Nem
Tömlőbetét Négyszögletes 50.0 mm 1.0-2.0 Fekete

10257487

Ártartomány
159 Ft - 44 Ft

Készletszintek
546 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Polietilén
  • Befejezés
    Fényes
  • Szín
    Fekete
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Menetelt közép
    Nem
Tube Insert Rectangular 20.0 mm 1.0-2.0 Black

10246962

Ártartomány
58 Ft - 19 Ft

Készletszintek
2167 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Polietilén
  • Befejezés
    Fényes
  • Szín
    Fekete
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Menetelt közép
    Nem
Tömlőbetét Négyszögletes 40.0 mm 1.0-2.0 Fekete

10247006

Ártartomány
161 Ft - 53 Ft

Készletszintek
1238 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Polietilén
  • Befejezés
    Fényes
  • Szín
    Fekete
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Menetelt közép
    Nem
Tömlőbetét Négyszögletes 40.0 mm 1.0-2.0 Fekete

10257463

Ártartomány
113 Ft - 30 Ft

Készletszintek
585 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Polietilén
  • Befejezés
    Fényes
  • Szín
    Fekete
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Menetelt közép
    Nem