Ideális székekkel és bútorokkal, nyeregtalpakkal vagy talpakkal való használatra, amelyek alkalmazása esetén a kívánt magasságra emelheti az alkalmazást. Ezenkívül extra tartást és stabilitást biztosítanak, növelik a tapadást, és segítenek megvédeni a felületeket a mozgás során okozott sérülésektől.
Nyeregtalp-kínálatunkban megtalálhatók a bútor nyeregtalpak, a csövek aljához hozzáadott nyeregtalpak, a bútorpufferként használható nyeregtalpak, a dupla nyeregtalp opciók, amelyekkel szomszédos csövek csatlakoztathatók, és más stílusok számos alkalmazási igénynek megfelelően.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Csőátmérő | Szín | Talp alakja | Teljes anyag | Típus | Megveszem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176,7098 Ft - 516,6984 Ft | Gyártás alatt |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Poliamid 6/6
|
Központi tüske nélkül
|
|||||
160,6913 Ft - 160,6913 Ft | 44 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
Fekete
|
Négyszögletes
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
|||||
116,6063 Ft - 279,6686 Ft | 500 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
|||||
165,4147 Ft - 397,1503 Ft | Gyártás alatt |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
|||||
169,9463 Ft - 510,4732 Ft | 2381 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
Négyszögletes
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
|||||
57,9129 Ft - 66,8531 Ft | 80 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske nélkül
|
|||||
104,2432 Ft - 250,5581 Ft | 88 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
|||||
244,535 Ft - 244,535 Ft | Gyártás alatt |
1.26 in
32.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
|||||
152,1344 Ft - 456,4109 Ft | Gyártás alatt |
1.181 in
30.0 mm
|
Fekete
|
Négyszögletes
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
|||||
116,6063 Ft - 279,6686 Ft | 250 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske nélkül
|
|||||
147,014 Ft - 171,7399 Ft | 50 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
|||||
234,0751 Ft - 234,0751 Ft | 190 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
|||||
226,7593 Ft - 679,8488 Ft | 850 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
Négyszögletes
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
|||||
10261521 | 178,914 Ft - 178,914 Ft | 344 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
Fekete
|
Négyszögletes
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||||
42,3736 Ft - 48,9589 Ft | Gyártás alatt |
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
|||||
89,6897 Ft - 103,9831 Ft | Gyártás alatt |
1.024 in
26.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
|||||
10290347 | 36,9657 Ft - 88,7869 Ft | 930 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske nélkül
|
||||
33,8715 Ft - 81,3015 Ft | 2944 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
|||||
55,4075 Ft - 133,0765 Ft | Gyártás alatt |
1.024 in
26.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
|||||
36,815 Ft - 90,2236 Ft | 134 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
|||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz