Menü Keresés

Nyomó-húzó gombok – homorú, csappal

Raktáron

A homorú nyomó-húzó gombok egyenes csappal rendelkeznek, nagyobb fejüknek köszönhetően jól elfér a kezelő ujja, és húzáskor vagy emeléskor kiválóan megfoghatók. Homorú fejüknek köszönhetően hüvelykujjal kényelmesebben benyomhatók.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Gomb átmérője Menetméret Menethossz Teljes magasság Megveszem
123,2875 Ft - 307,7395 Ft 10 Raktáron
30.0 mm
M5
30.0 mm
30.0 mm
294,4934 Ft - 735,04 Ft Gyártás alatt
30.0 mm
M6
30.0 mm
30.0 mm
161,9509 Ft - 404,4278 Ft Gyártás alatt
20.0 mm
M5
15.0 mm
35.0 mm
206,1043 Ft - 513,5922 Ft Gyártás alatt
25.0 mm
M6
25.0 mm
490,7813 Ft - 490,7813 Ft 190 Raktáron
30.0 mm
M8
30.0 mm
60.0 mm
265,003 Ft - 661,224 Ft 349 Raktáron
30.0 mm
M8
30.0 mm
Nyomó-húzó gomb 30.0 mm M5 PA

10260944

Ártartomány
307 Ft - 123 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M5
  • Body Diameter
    20.0 mm
  • Gomb átmérője
    30.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
Nyomó-húzó gomb 30.0 mm M6 PA

10260982

Ártartomány
735 Ft - 294 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Body Diameter
    25.0 mm
  • Gomb átmérője
    30.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Szár magassága
    20.0 mm
Nyomó-húzó gomb 20.0 mm 15.0 mm M5 PA

10260975

Ártartomány
404 Ft - 161 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M5
  • Body Diameter
    20.0 mm
  • Gomb átmérője
    20.0 mm
  • Teljes magasság
    35.0 mm
  • Szár magassága
    16.0 mm
Nyomó-húzó gomb 25.0 mm M6 PA

10260951

Ártartomány
513 Ft - 206 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Body Diameter
    25.0 mm
  • Gomb átmérője
    25.0 mm
  • Teljes magasság
    25.0 mm
  • Szín
    Fekete
Nyomó-húzó gomb 30.0 mm M8 PA

10260999

Ártartomány
490 Ft - 490 Ft

Készletszintek
190 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Body Diameter
    30.0 mm
  • Gomb átmérője
    30.0 mm
  • Teljes magasság
    60.0 mm
  • Szár magassága
    30.0 mm
Nyomó-húzó gomb 30.0 mm M8 PA

10260968

Ártartomány
661 Ft - 265 Ft

Készletszintek
349 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Body Diameter
    30.0 mm
  • Gomb átmérője
    30.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Szín
    Fekete