Az oldalzsanérok 180 fokos szögben forognak. Az 1-es és 2-es típusú pántok nagy teherbírású, közepesen nehéz és nehéz ajtólapokkal használható pántok. Nagy biztonságot nyújtanak; a mellékelt különleges csavarokkal szerelhetők fel. A 3-as típus olcsóbb, kevésbé biztonságos megoldás
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Befejezés | Anyag | Teljes vastagság | Teljes szélesség | Megveszem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.663,3884 Ft - 12.964,5671 Ft | 108 Raktáron |
|
Krómozott
|
Sárgaréz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
972,2803 Ft - 8.046,9726 Ft | Gyártás alatt |
2.598 in
66.0 mm
|
Porszórt felület
|
Cinköntvény
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
1.861,6707 Ft - 5.914,9619 Ft | Gyártás alatt |
3.189 in
81.0 mm
|
Króm
|
Sárgaréz
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
5.340,4573 Ft - 5.340,4573 Ft | Gyártás alatt |
3.937 in
100.0 mm
|
Króm
|
Acél
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||
2.012,153 Ft - 14.815,1628 Ft | 182 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Krómozott
|
Sárgaréz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
4.417,6879 Ft - 14.030,3706 Ft | 30 Raktáron |
2.52 in
64.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Rozsdamentes acél
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
5.340,4573 Ft - 5.340,4573 Ft | Gyártás alatt |
3.937 in
100.0 mm
|
Fekete porszórt
|
Acél
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||
20077594 | 1.146,1286 Ft - 9.492,1008 Ft | Gyártás alatt |
2.598 in
66.0 mm
|
Porszórt felület
|
Cinköntvény;Rozsdamentes acél
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
Gyártás alatt |
3.189 in
81.0 mm
|
Króm
|
Sárgaréz
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz