These Pitbull Clamps are used to hold workpieces securely in place. It uses a clamping technology that blends the clamp's gripping force with the adaptability and flexibility of a vice.
It has a low grip height and positive downforce. The blunt tool steel edge is less likely to leave marks on workpieces, whilst the knife-edge version cuts into the material for more aggressive machining.
It enables quick and simple clamping without extra tools or excessive force. It can withstand temperatures ranging from -30 C to +80C. Suitable for metalworking, woodworking, or fabrication applications.
Material: Steel, Brass
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz